Publicar produtos
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
    OLI

    OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE

    Traduzido por Google,
    Instalação fácil e rápida. Apenas 80mm de espessura. Válvula de entrada de abertura retardada. Dupla descarga 6/3 litro; Compatível com todas as sanitas suspensas; 80mm de espessura; Instalação de parede embutida.
    Especificação
    • The Simflex installation system is composed of a galvanised sheet metal frame, to be used in masonry walls for the rapid and safe installation of wall-hung sanitary appliances
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única152977
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de produtosCistern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte