Publicar produtos
OLI74 Plus - Double Free Standing - MECHANICAL
OLI74 Plus - Double Free Standing - MECHANICAL
OLI74 Plus - Double Free Standing - MECHANICAL
OLI74 Plus - Double Free Standing - MECHANICAL
    OLI

    OLI74 Plus - Double Free Standing - MECHANICAL

    Traduzido por Google,
    Instalação fácil e rápida. Válvula de entrada de abertura retardadaApenas precisa de fixação no piso. Estrutura para sanitas suspensas costas com costas com dois autoclismos. Incluído (2x) material de fixação do vaso sanitário
    Especificação
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única600859
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de produtosCistern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1233
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte