Publicar produtos
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt

Traduzido por Google,
O tubo flexível PPs, produto certificado CE de acordo com a norma EN 14471, é um sistema em polímero plástico "Polipropileno PPs" para remoção dos produtos de combustão das caldeiras de condensação. Produzido em diâmetros de 60-80-100-125-160 mm. Este novo sistema, composto por elementos modulares circulares, resiste tanto à pressão positiva (5000 Pa - H1) quanto à pressão negativa (depressão de 40 Pa). O sistema OLIflex é utilizado principalmente tanto para a descarga dos produtos de combustão das caldeiras de condensação como para a remoção de fumos de cozinha. Na primeira aplicação a temperatura mínima de funcionamento é T 120° e o produto deve garantir uma vedação perfeita contra a condensação ácida.
Especificação
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E UO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOL01500-pps-pipe-flexible-roll-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-Hood
  • Familia de productoOLIFLEX PPs Single Wall - Flexible
  • Grupo de produtosLINEAR PIPE ROLL L. 30 mt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte