Publicar produtos
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX

Traduzido por Google,
Adaptador flexível para conectar PPs flexíveis a tubos rígidos DP/SP inox, Produzido em diâmetros de 60-80-100 mm. Este novo sistema, composto por elementos modulares circulares, resiste tanto a pressão positiva (5000 Pa - H1). O sistema OLIflex é utilizado principalmente tanto para a descarga dos produtos da combustão das caldeiras de condensação.
Especificação
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOL01534-pps-pipe-adapter-Stainless-flexible-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • Familia de productoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupo de produtosFLEX ADAPTER PPS STRAINGHT DP/SP INOX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte