Publicar produtos
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.

Traduzido por Google,
Cotovelo 87° parede simples em aço inoxidável, produto certificado CE de acordo com EN 1856, para ser usado em combinação com adaptador flexível para conectar PPs flexíveis a tubos rígidos DP/SP inox
Especificação
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOL01604-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-elbow-87-90-93-Stainless-steel
  • Familia de productoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupo de produtosELBOW 87° STANILESS STEEL SINGLE W
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte