Publicar produtos
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems

    Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems

    Traduzido por Google,

    A linha Olympus FLOOR foi projetada especificamente para a consolidação estrutural de pisos existentes. Comparativamente às intervenções tradicionais, a solução Olympus FLOOR caracteriza-se pela utilização de materiais inovadores, aligeirados e compatíveis com a área construída, através de uma intervenção no extrados que envolve a construção de uma laje colaboradora. Através dos sistemas Olympus FLOOR é possível intervir em todos os tipos de lajes graças a conectores específicos que se adaptam a cada tipo de estrutura portante, garantindo o funcionamento do sistema. Também são utilizados diferentes tipos de malhas de fibra de vidro Oly Mesh, que se caracterizam por alto desempenho mecânico, extrema leveza e manobrabilidade no canteiro de obras, ausência de fenômenos de oxidação e, portanto, alta durabilidade ao longo do tempo. Todos os conectores Oly Connect FLOOR estão disponíveis em duas alturas permitindo a construção mesmo de lajes muito finas, contendo ao máximo a espessura da intervenção e reduzindo assim a sua invasividade. O sistema Olympus FLOOR envolve a utilização de vários componentes: _ Reforço com malha de fibra de vidro AR pré-formada para reforçar a laje contribuindo para a distribuição de tensões. A utilização da rede de fibra de vidro OLY MESH GLASS permite a utilização de materiais extremamente manobráveis ​​e leves. _Conexões secas para lajes colaborativas, para manter ao mínimo a espessura da laje integradora para não aumentar a altura de caminhada nem reduzir a altura útil dos ambientes. _Concretos leves pré-embalados. _Barras helicoidais em aço inoxidável para ligação perimetral.

    Especificação
    • "INSTRUCTION FOR INSTALLATION: The reinforcing mesh should be embedded in the centerline of the layer of mortar, then provide appropriate spacers."

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLOOR
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)2
    Relacionado
    • Material principalReforço
    • Material secundárioMortar
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos