Publicar produtos
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
    OmegaFlex

    DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe

    Traduzido por Google,
    Tubulação flexível DoubleTrac®

    O DoubleTrac® é mais fácil de instalar e reduz os custos de instalação.

    Assim como toda a nossa linha de tubulações flexíveis, a tubulação flexível DoubleTrac® para enterramento direto é mais fácil de instalar e exige menos mão de obra do que a instalação de tubos rígidos. A DoubleTrac® não requer ferramentas especiais para montagem e pode ser curvada manualmente. As conexões especiais, que podem ser instaladas em campo, proporcionam uma vedação metal-metal confiável graças à nossa tecnologia comprovada. Além disso, ela é fornecida em comprimentos contínuos a partir de um carretel, o que elimina a necessidade de emendas – sem soldagem por eletrofusão, sem adesivos, sem problemas de cura e sem vazamentos.

    DoubleTrac® cria um sistema mais seguro para o meio ambiente – e a um custo menor.

    O design inovador de parede dupla do DoubleTrac® inclui uma camada interna primária de aço inoxidável corrugado, altamente resistente à corrosão e com permeabilidade zero, com uma camada externa de barreira de EFEP aderida a uma camada protetora de Nylon 12. A resistência incomparável do aço inoxidável, combinada com a resistência superior à permeabilidade do EFEP na camada de barreira secundária, resulta em um design altamente durável, utilizando materiais comprovados no setor. O espaço intersticial permite o monitoramento contínuo para detecção de vazamentos, tornando o DoubleTrac® a solução de tubulação com permeabilidade zero mais eficaz do mercado.

    Especificação
    • Data Sheets are available in "Download"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapipe-fittings-doubletrac-pipe
    • Familia de productoAbove Ground, Underground Fuel Piping Systems
    • Grupo de produtosDoubleTrac Fitting, Coupling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC