Publicar produtos
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Regulator 2 PSI

    Traduzido por Google,

    Os reguladores de gás TracPipe® CounterStrike® de 2 PSI são reguladores de linha projetados para reduzir a pressão elevada de 2 PSI na linha para a pressão padrão do aparelho (geralmente 8 polegadas de coluna de água). Eles possuem limitadores de ventilação aprovados pela fábrica e permitem a instalação de tubulações de gás de menor diâmetro para alimentar seus aparelhos conectados com segurança e eficiência.

    Especificações e modelos principais de reguladores

    • Função: Reduz a pressão elevada de 2 PSI para uma pressão de saída de aproximadamente 8 polegadas de coluna de água para aparelhos internos.
    • Limitadores integrados: Inclui limitadores de ventilação aprovados pela fábrica. Eles eliminam a necessidade de instalar tubulações de ventilação caras para o exterior, desde que você siga as normas locais e nacionais para gases combustíveis.
    • Modelos comuns:
      • FGP-REG-3: Projetado para cargas menores (capacidade de até 250 MBTU/h).
      • FGP-REG-5A / FGP-REG-5P: Tamanhos intermediários padrão (suportando cargas de até 550 MBTU/h), geralmente configurados com conexões de 3/4".
      • FGP-REG-7L: Projetado para aplicações residenciais ou comerciais de alta potência (até 1059 MBTU/h) com conexões de 1".
    Especificação
    • Part Number     Capacity
           MBTU/h**
           Size     Weight Lbs.
      FGP-REG-3     250     1/2″     .8
      FGP-REG-3P     368 LP     1/2″     .8
      FGP-REG-5A     550     3/4″     1.9
      FGP-REG-5P     836 LP     3/4″     1.9
      FGP-REG-7L     1000     1″
          1.6

      **Capacity is total load as line pressure regulator. (Capacity decreases for single appliance load. Contact factory.)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatracpipe-regulator-2-psi-tracpipe-system
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de produtosRegulator, 2 PSI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC