Publicar produtos
Onduclair Thermo
Onduclair Thermo
Onduclair Thermo
Onduclair Thermo
Onduclair Thermo
Onduclair Thermo
Onduclair Thermo
    Arquivado

    Onduclair Thermo

    DES PANNEAUX TRANSLUCIDE ET ISOLANTS ADAPTES AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS

    Découvrez Onduclair Thermo, une gamme de panneaux pour l’isolation thermique performants et rapides à monter. Cette solution professionnelle peut être installée sur tous les bâtiments avec des panneaux sandwich neufs ou en cours de rénovation : usines, établissements recevant du public (ERP), hangars agricoles, …


    Especificação
    • Onduclair Thermo est composé de deux parties : une plaque supérieure en polycarbonate ou polyester et une plaque inférieure en polycarbonate alvéolaire. Il assure un confort maximal à l’intérieur des bâtiments grâce à une transmission lumineuse accrue.

      Leur longueur, variant de 1.50 à 6.50 m, rend la pose simple et rapide. Préassemblés en usine, ces panneaux offrent un gain de temps considérable sur les chantiers. Utilisez-les en tant que toiture ou bardage !

      Les panneaux en polycarbonate Onduclair Thermo résistent à des températures variant entre -40 C° et 110 C°.

      Disponibles en de nombreux profils et plusieurs épaisseurs, ils s’adaptent facilement à tous vos projets.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOND010005
    • Familia de productoRoof Cladding
    • Grupo de produtosOnduclair Thermo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas