Publicar produtos
MM-Series Cloud-Managed Server OE-MMX
OpenEye

MM-Series Cloud-Managed Server OE-MMX

Traduzido por Google,

O OE-MM é um servidor escalável gerenciado na nuvem que suporta até 96 canais de vídeo.

Principais características do OE-MM-Gen-2

Capacidade para 4 discos rígidos - Grave vídeos em até 4 discos rígidos para maior capacidade de armazenamento.

Unidades frontais intercambiáveis ​​- Mantenha o espaço de armazenamento organizado com facilidade, graças à rápida substituição das unidades.

Montagem em rack - Compatível com racks de servidores padrão.

Unidade de sistema operacional SSD - Aumente a capacidade de armazenamento, a velocidade e a eficiência com unidades de estado sólido.

Servidor NVR escalável - Expanda para atender às necessidades do seu negócio com diferentes opções de atualização.

Especificação
  • Max Channel Count: 64 (96 w/ Upgrade Options)
    Max Recording Rate: 
    300 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    96TB
    Operating System: 
    Linux (Windows Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    OS Drive: 
    Dedicated SSD
    Power Consumption: 
    Max: 287W | Nominal: 223W
    Dimensions: 
    W: 16.9” x H: 3.5 x D: 18”
    Weight: 
    27lbs (12.25kg)
    Country Of Origin: 
    United States

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamm-series-cloud-managed-server-oe-mmx
  • Familia de productoRecorders
  • Grupo de produtosServers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring