Publicar produtos
8MP Cloud IP Dome Camera oe-cc51d8
OpenEye

8MP Cloud IP Dome Camera oe-cc51d8

Traduzido por Google,

Equipada com uma lente de 8MP, a câmera em nuvem OE-CC51D8 possui gravação integrada, processador analítico dedicado e todos os benefícios dos Serviços Web da OpenEye.

Principais características do OE-CC51D8

Alto alcance dinâmico (HDR) - Obtenha imagens nítidas e cristalinas em diversas condições de iluminação.

Gravação integrada: grave diretamente na câmera e acesse o vídeo facilmente na nuvem.

Análises avançadas: Obtenha uma solução mais inteligente e precisa com processamento analítico avançado.

Especificação
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    3 ~ 9mm, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    115° ~ 36°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 350° | Tilt: 90° | Rotate: 180°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    2 / 2
    Power Source: 
    PoE 802.3af* / PoE+ 802.3at / 12vDC
    Power Consumption: 
    12vDC: 19.2W Max / PoE+ 802.3at: 22W Max
    Operating Temperature: 
    IR Off: -22°~140°F (-30° ~ 60°C) | IR On: -40°~122°F (-40° ~ 50°C)
    Dimensions: 
    W: 6.1 x H: 4.1 (155 x 103mm)
    Weight: 
    2lbs (1kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8mp-cloud-ip-dome-camera-oe-cc51d8
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosDome
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring