Data Center Cabinet, Mounting, Storage, Power and Cooling
4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Apresentamos o novo Gabinete de Data Center da Optical Cable Corporation, que fornece montagem, armazenamento, energia e refrigeração para equipamentos em qualquer Data Center. A integridade estrutural e o design modular proporcionam flexibilidade e adaptabilidade a equipamentos ativos e passivos, mantendo o equipamento e o cabeamento associado organizados, alimentados e refrigerados, ao mesmo tempo em que fornecem graus seletivos de segurança. O Gabinete de Data Center da OCC é ideal para qualquer sala de equipamentos, MDF, escritório central ou instalação de processamento.
Formulários:
Centros de dados
MDF
Instalações de co-localização
Escritórios Centrais
Salas de Equipamentos
Instalações de processamento
Características e benefícios:
Duas larguras - 24" e 30"
45RU alojamento
Profundidade estendida do gabinete de 42" para acomodar os requisitos de profundidade em expansão
As dobradiças da porta podem ser montadas nos lados esquerdo ou direito para um balanço dinâmico da porta
Os painéis laterais são articulados para facilitar o acesso dentro do gabinete
Rodízios superdimensionados para serviço pesado e pernas de nivelamento
A estrutura de aço de calibre 14 totalmente soldada suporta até 2.500 libras
Trilhos de montagem frontal e traseiro podem ser ajustados livremente para maior profundidade, sem a necessidade de ferramentas
Folga traseira de 6 1/2" para saída do cabo PDU
Suporte de montagem de PDU angulado para reduzir a tensão do cabo de alimentação e facilitar a inspeção visual da telemetria durante a operação do rack
O suporte de montagem de PDU genérico acomoda componentes de fornecedores populares
Portas disponíveis com 63% de perfuração para maior fluxo de ar ou opcionalPlexiglas? para preferências de alta visibilidade
Sistema exclusivo de trava de 2 pontos no meio das portas
Aberturas no teto de 4" para maior capacidade de entrada de cabos
Sistema de exaustão vertical pronto com kit de ventilador disponível
Gabinete de 24" para conversão de gabinete de 30" disponível