Publicar produtos
RTC Fiber Enclosure, Rack Mount, Fixed, 1RU, 2RU, and 4RU Configurations Available

RTC Fiber Enclosure, Rack Mount, Fixed, 1RU, 2RU, and 4RU Configurations Available

Traduzido por Google,
A OCC está comprometida em fornecer o melhor sistema de cabeamento de fibra do setor. Nossos recém-reprojetados gabinetes de terminação de fibra introduzem novos recursos em uma linha de produtos bem estabelecida, tornando-os mais fáceis de trabalhar e esteticamente mais agradáveis, mantendo a robustez esperada da Optical Cable Corporation. Esses novos gabinetes de fibra óptica permitem terminações mais fáceis, maior capacidade e gerenciamento de cabos descomplicado. Fabricados em aço de calibre 16 para suportar anos de acréscimos, mudanças e mudanças, os novos gabinetes RTC e RTS incorporam recursos projetados para reduzir o tempo e o custo de instalação.

Características e Benefícios:

Projetado com recursos que beneficiam o usuário final e o instalador, os novos gabinetes da OCC oferecem o seguinte:
  • Disponível nas versões fixa (RTC) e deslizante (RTS)
  • Configurações de 1RU, 2RU e 4RU disponíveis para acomodar o tamanho do projeto
  • Os gabinetes RTC e RTS são construídos no mesmo chassi para uniformidade do rack
  • Os gabinetes RTC e RTS aceitam placas adaptadoras padrão OCC série 600
  • Os gabinetes RTC-HD e RTS-HD aceitam novas placas adaptadoras HD para aplicações de alta densidade
  • O gerenciamento de cabos externo é aprimorado com novos suportes modulares de alívio de tensão que reduzem o estresse da fibra e fornecem suporte para dobras de cabo adequadas e gerenciamento de cabos eficiente
  • Os aros de fibra na parte traseira do gabinete são empilháveis e permitem maior segregação dos cabos de fibra de entrada
  • Dentes de retenção de fibra nos aros de cabo retêm a fibra dentro do aro, simplificando o gerenciamento de cabos durante a instalação
  • Novas travas na parte frontal e traseira dos gabinetes facilitam o acesso
  • Ambos os gabinetes das séries RTC e RTS fornecem uma tampa transparente para inspeção visual das portas e um campo de rotulagem definido para conformidade com TIA 606A
  • Hardware incluído para montagem em rack de 19" ou 23"
  • Numerosos locais internos para proteger o cabo solto
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaocc-rtc
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosFiber Optic Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede