Publicar produtos
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
    Optigrün

    Landscape Roof System Solution

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Design de construção em várias camadas com placa de drenagem.
    • Configuração de telhado verde alto com baixo peso.
    • Paisagens de telhado projetadas; tudo, desde plantas a árvores possível.
    • Esverdeamento de telhado de longo prazo em estacionamento subterrâneo.
    • Telhado invertido: Adequado com placa de drenagem FKD 60 BO e placa de drenagem FKD 60 BU.
    Especificação
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 530-1,300 kg/m² or 5.3-13.0 KN/m²*

      Layer height: 420 – 1000 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-trees

      Water retention: 95-99 %

      Discharge coefficient: C=0.2-0.1

      Water storage: ca. 180-320 l/m²

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLandscape_Roof
    • Familia de productoOptigrün Roof System Solution
    • Grupo de produtosLandscape Roof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction