Publicar produtos
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
    Optigrün

    Lightweight Roof System Solution

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • A solução de telhado verde mais leve disponível.
    • Solução de sistema à prova de erosão; só pode ser usado com um sistema de impermeabilização seguro. Não é adequado para telhados invertidos.
    • Pode ser utilizado em coberturas com queda de drenagem de grau zero, com algumas limitações.
    • Maiores requisitos de manutenção e custos de instalação em comparação com uma solução Economy Roof.
    Especificação
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 58 kg/m² or 0.58 KN/m² *

      Build-up depth: 50 mm

      Roof pitch: 0 - 5° (0 - 9 %)

      Vegetation form: sedum

      Water retention: 40 - 50 %

      Discharge coefficient **: C=0.63 - 0.65

      Water storage: ca. 18 l/m²

       

      * Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 50 - 60 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLightweight
    • Familia de productoOptigrün Roof System Solution
    • Grupo de produtosLeightweigt Roof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction