Publicar produtos
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
    Optigrün

    Economy Roof System Solution

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Estrutura tradicional de várias camadas, incluindo drenagem e velo de filtro.
    • Greening de telhado particularmente acessível.
    • Baixa necessidade de manutenção.
    • Biodiversidade relativamente baixa.
    • Geralmente adequado para telhados invertidos, se aplicável. Deve ser calculada a carga mínima para proteção contra levantamento de vento.
    Especificação
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 90-140 kg/m² or 0.9-1.4 KN/m²

      Build-up depth: 80 mm

      Roof pitch: 0 – 5° (0 – 9 %)

      Vegetation form: sedum-herbs-grasses

      Water retention: 50 – 60 %

      Discharge coefficient **: C=0.47 - 0.6

      Water storage  approx.: 25 l/m²

      Discharge yield ***: 141-180 l/s x ha

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

      *** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEconomy_Roof
    • Familia de productoOptigrün Roof System Solution
    • Grupo de produtosEconomy Roof Solution
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction