Publicar produtos
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
    Optigrün

    Garden Roof System Solution

    3.5 de 5 estrelas3.5(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Design de construção em várias camadas com placa de drenagem.
    • Arborização intensiva do telhado.
    • Espaço de vida adicional graças à paisagem útil do telhado.
    • Camas perenes, gramados recreativos, arbustos, lagoas e áreas de estar etc.
    • Irrigação automática possível.
    • Agricultura Urbana.
    • Telhado invertido: Adequado com placa de drenagem FKD 60 BO e placa de drenagem FKD 60 BU.
    Especificação
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 320-680 kg/m² or 3.2-6.8 KN/m² *

      Layer height: 260-470 mm

      Roof pitch: 0–5° (0–9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-lawn

      Water retention: 70-95 %

      Discharge coefficient: C=0.2

      Water storage: ca. 110-160 l/m²

      Ecological value          

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight. In accordance with the requirements of the FLL guideline, the specified weight does not take temporary water accumulation into account.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGarden_Roof
    • Familia de productoOptigrün Roof System Solution
    • Grupo de produtosGarden Roof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction