O sistema de alarme de nível alto para tanques Orion de estação única deverá consistir em um painel estanque NEMA 3R de 15,9 cm (A) x 11,4 cm (L) x 7,6 cm (P), com certificação UL e CSA, alimentado por 120 VCA, 50/60 Hz, com potência máxima de 7 watts, com reinicialização automática do alarme, interruptor para silenciar a sirene e interruptor para teste do alarme. O painel deverá incluir uma sirene de alarme integrada (85 decibéis a 3 metros) e uma luz de sinalização vermelha integrada: a sirene pode ser silenciada durante o alarme; a luz de sinalização vermelha deverá permanecer ativada até que o alarme seja resolvido. O sistema de alarme deverá incluir um cabo de alimentação de 1,8 m e um sensor de nível normalmente aberto de polipropileno com flutuador exposto de polipropileno sólido LFP-VE-P2 de 1,8 cm de diâmetro e temperatura máxima de operação de 90 °C.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |