Publicar produtos
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8
Orion

Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8

Traduzido por Google,

Este tanque de piso de 30,5 x 30,5 x 20,3 cm (12 x 12 x 8 polegadas) possui corpo em aço inoxidável com conexão Blueline PP de 15,2 cm (6 polegadas), sem encaixe, e foi projetado para uso em sistemas de tratamento de efluentes químicos.

Especificação
  • Features

    • Stainless steel body
    • 6 IN
    • No hub
    • Blueline PP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabl-nh-fs-pp
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de produtosBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States