Publicar produtos
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter

Traduzido por Google,

Tubulação de resíduos químicos - tubo de polipropileno SCH 40 Blueline de grande diâmetro

O tubo de grande diâmetro Blueline FRPP Schedule 40 é usado em aplicações de drenagem de resíduos químicos, como laboratórios em escolas, universidades e instalações de pesquisa. O tubo Blueline FRPP é moldado a partir de resina proxylene blueline, um material termoplástico retardador de chama com excelente resistência aos ácidos minerais mais comuns e orgânicos e seus sais, álcalis fortes e fracos e à maioria dos produtos químicos orgânicos. A união pode ser feita usando junta mecânica No-Hub rápida, fácil e reconfigurável ou eletrofusão Rionfuse® permanente sem braçadeira. Vem em comprimentos padrão de 20 pés em diâmetros de 8 pol., 10 pol. e 12 pol.

Características

  • Certificado de acordo com os requisitos UPC e CAN/CSA B181.3
  • Uniu-se facilmente usando dois métodos diferentes
  • Termoplástico rígido e retardante de fogo com boa resistência e propriedades de envelhecimento
  • Temperatura operacional certificada pela IAPMO de 220 graus F
  • Vem em comprimentos de 20 pés e três diâmetros
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabl-pp-s40-large
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosChemical Waste Pipes and Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings