Publicar produtos
Coupling - RFCF - Blueline Rionfuse
Orion

Coupling - RFCF - Blueline Rionfuse

Traduzido por Google,

Sistema de eletrofusão Rionfuse CF® (sem grampos)

Sistema de união para sistema de resíduos de polipropileno ácido

Conexões Orion O sistema de junção por eletrofusão sem grampos Rionfuse CF para polipropileno oferece facilidade de instalação e resistência insuperáveis para tubulações de drenagem de resíduos ácidos.

Quando a facilidade de instalação é uma consideração primordial, há realmente apenas um sistema de união que você deve considerar… o sistema de eletrofusão Rionfuse CF® (Clamp Free).

A bobina de eletrofusão é feita de fio de calibre pesado que é moldado diretamente no acoplamento Rionfuse. Cada acoplamento é fabricado com tecnologia robótica de última geração, resultando em um sistema feito com os mais altos padrões possíveis. Este sistema fornece uma força conjunta nunca antes vista nesta indústria. Acima de tudo, ao contrário da nossa concorrência, a junta CF rionfuse não requer dispositivos de fixação em nenhum momento durante a instalação. Cada terminal de fio é protegido com blindagens, o que significa que os acoplamentos não chegam danificados. A configuração do fio serpentina e o fio de aço inoxidável de calibre pesado significam bobinas fortes e duráveis que não quebram.

Confira os muitos recursos que o Rionfuse CF® oferece. Você verá por que ele rapidamente se tornou o favorito de engenheiros e empreiteiros em centenas de instalações nos Estados Unidos, Canadá, México e em todo o mundo.

Características:

  • Não requer braçadeiras
  • Instalação rápida e fácil significa menor custo
  • Vários recursos de junção e ambos os lados dos acoplamentos se fundem ao mesmo tempo, economizando mão de obra
  • As juntas positivas são feitas em apenas alguns minutos
  • Usa os mesmos acessórios de extremidade plana que o nosso sistema No-Hub
  • Comprimentos de 10' padrão (seções de 20' disponíveis)
  • Facilmente montado com ferramentas manuais comuns e máquina de eletrofusão Rionfuser®
  • A articulação mais forte da indústria.
  • O polipropileno não corrosivo oferece excelente resistência a uma ampla variedade de produtos químicos e ácidos
  • Sistema de junção "estado da arte"
  • Máquina de junção resistente e confiável, junta após junta
  • Disponível em tamanhos de 1½" - 12"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabl-rf-c
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de produtosBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings