Publicar produtos
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
    Orion

    Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2

    Traduzido por Google,

    Esta pia oval de laboratório mede 7,6 cm por 15,2 cm e tem 12,7 cm de profundidade. É feita de polietileno preto durável, vem com um tampão e um filtro também de polietileno preto e possui uma saída horizontal.

    Especificação
    • Features

      • 3 IN x 6 IN x 5 IN
      • Oval
      • Black polyethylene
      • Horizontal outlet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCup-Sink-Oval-Laboratory-Horizontal-Outlet-3x6x5in-cs2
    • Familia de producto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • Grupo de produtosLaboratory Sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Número OmniClass23-31 13 19
    • Título OmniclassSpecialty Sinks