Publicar produtos
Dilution Tanks - T12
Dilution Tanks - T12
    Orion

    Dilution Tanks - T12

    Traduzido por Google,

    Os tanques de diluição no ponto de uso T12 são projetados para receber, diluir e neutralizar resíduos químicos corrosivos e prejudiciais antes de permitir que tais materiais sejam descartados em esgotos públicos ou no meio ambiente. Esses 6 tanques USG são perfeitos e têm espessura de parede uniforme. Eles têm uma entrada MIP lateral única com tubo de imersão e uma saída MIP única como padrão. Todas as penetrações são fundidas termicamente à parede do tanque. A tampa do tanque é do tipo trava com gaxeta. Selecione o tamanho da conexão de 1-1/2 pol. ou 2 pol.

    Especificação
    • Features

      • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
      • Single side MIP inlet with dip tube and single MIP outlet as standard
      • Tank cover is a gasketed lock-down style
      • Select from 1-1/2 in. or 2 in. connection size
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadilution-tanks-t12
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosDrainage Tanks and System Monitoring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
    • Número OmniClass23-27 29 19
    • Título OmniclassTanks