Publicar produtos
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
    Orion

    Floor Drains Blueline FRPP/SF

    Traduzido por Google,

    Os ralos de piso Blueline FRPP são utilizados em aplicações de drenagem de resíduos químicos, como em laboratórios de escolas, universidades e centros de pesquisa. São moldados em resina xileno Blueline, um material termoplástico retardante de chamas com excelente resistência à maioria dos ácidos minerais e orgânicos comuns e seus sais, álcalis fortes e fracos e à maioria dos produtos químicos orgânicos. A união é feita pelo método Socket Fusion, que proporciona juntas fortes, duráveis ​​e permanentemente seladas em sistemas de drenagem de resíduos químicos. Este método de fusão térmica utiliza uma ferramenta de aquecimento com controle termostático para criar rapidamente juntas invioláveis ​​para aplicações acima e abaixo do solo.

    Especificação
    • Features

      • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • Used in chemical waste drainage applications
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor-Drains-Blueline-FRPP-SF
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosChemical Waste Drainage and Vents
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings