Publicar produtos
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 30 Meter Cable/Probe - 950235
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 30 Meter Cable/Probe - 950235

Traduzido por Google,

Este sistema de monitoramento de pH NeutraGuard III consiste em um monitor de pH de dois canais e dois conjuntos de cabo e sonda de 30 metros. O monitor possui uma estação de sensor duplo, analisador de pH com pontos de alarme alto e baixo definidos pelo usuário e indicador de falha do analisador/sensor. Ele vem pré-cabeado para uma tomada de 120 VCA, 15 A, notificação remota de alarme e fácil conexão a um sistema de manutenção predial. Este sistema contém dois conjuntos industriais de cabo e sonda de pH, cada um composto por um cabo de 30 metros e um conector hermético de 1,5 polegadas. Os tanques de amostragem T16 são vendidos separadamente.

Especificação
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 30M cables with probes
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNGIII-pH-Monitor-2-Ch-30m-Cable-Probe-950235
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosDrainage Tanks and System Monitoring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização