Publicar produtos
Floor Drains Round Blueline FRPP/SS NH
Floor Drains Round Blueline FRPP/SS NH
    Orion

    Floor Drains Round Blueline FRPP/SS NH

    Traduzido por Google,

    Os ralos de piso Blueline FRPP com filtro redondo de aço inoxidável de 5 polegadas são utilizados em aplicações de drenagem de resíduos químicos, como em laboratórios de escolas, universidades e instalações de pesquisa. O Blueline FRPP é moldado em resina de proxieno Blueline, um material termoplástico retardante de chamas com excelente resistência à maioria dos ácidos minerais orgânicos comuns e seus sais, álcalis fortes e fracos e à maioria dos produtos químicos orgânicos. Existem dois métodos de união. A junta mecânica No-Hub é um método econômico, rápido e fácil que requer apenas ferramentas manuais padrão. O No-Hub utiliza um acoplamento externo de aço inoxidável para criar juntas firmes, sem vazamentos e reconfiguráveis. O sistema de união por eletrofusão Rionfuse CF facilita a criação de juntas fortes que resistem a ácidos e produtos químicos agressivos. Um fio de bitola grossa é moldado no acoplamento Rionfuse, e juntas permanentes e hermeticamente seladas podem ser feitas rapidamente com a máquina de eletrofusão Rionfuser.

    Especificação
    • Features

      • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • Used in chemical waste drainage applications
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor-Drains-Round-Blueline-FRPP-SS-NH
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosChemical Waste Drainage and Vents
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings