Publicar produtos
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 30 Meter Cable/Probe - 950236
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 30 Meter Cable/Probe - 950236

Traduzido por Google,

O sistema de monitoramento de pH NeutraGuard III consiste em um monitor de pH de um canal, um registrador gráfico digital e um conjunto de cabo e sonda de 30 metros. O monitor possui uma única estação de sensor, analisador de pH com pontos de alarme alto e baixo definidos pelo usuário e indicador de falha do analisador/sensor. Ele vem pré-cabeado para uma tomada de 120 VCA, 15 A, notificação remota de alarme e fácil conexão a um sistema de manutenção predial. O registrador gráfico digital, sem papel, possui pontos de alarme alto e baixo definidos pelo usuário, com registro digital em intervalos de um minuto e registro imediato de notificações de alarme. O conjunto de cabo e sonda de pH industrial possui um cabo de 30 metros e um conector hermético de 1,5 polegadas. O tanque de amostragem T16 é vendido separadamente.

Especificação
  • Features

    • 1-Channel ph monitor
    • 30M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • Chart recorder


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNGIII-pH-Monitor-1-Ch-Chtrec-30m-Cable-Probe-950236
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosDrainage Tanks and System Monitoring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização