Publicar produtos
Floor Drain Accessory - Trap Primer - Plenum Plus No-Hub
Orion

Floor Drain Accessory - Trap Primer - Plenum Plus No-Hub

Traduzido por Google,

Sem Hub e Sistema de Junta de Resíduos Ácidos Simples

O Sistema de Drenagem de Resíduos Ácidos que reduz a mão de obra e simplifica a instalação

Orion Fittings O sistema de drenagem de juntas mecânicas de resíduos ácidos No Hub é econômico e fácil de instalar.

Nosso exclusivo acoplamento No-Hub simplifica muito a instalação, eliminando a necessidade de ferramentas caras, como chaves de torque, conjuntos de energia e ferramentas especiais de aperto. Uma ferramenta de ranhuramento de tubos barata e fácil de usar e ferramentas manuais de caixa de ferramentas padrão são tudo o que é necessário para produzir sempre juntas estanques e sem vazamentos. Assim, é possível obter economias significativas especificando e instalando sistemas de drenagem Orion Polipropileno ou PVDF montados com um sistema de união mecânica.

Verifique os muitos outros recursos do sistema de drenagem No-Hub. Você verá por que ele se tornou o favorito de engenheiros e empreiteiros em centenas de instalações nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico.

Características:

  • Instalação rápida e fácil significa menor custo de mão de obra
  • Todos os acessórios pré-ranhurados na fábrica
  • 10' de comprimento padrão (seções de 20' disponíveis) Todos os tubos ranhurados de fábrica
  • Não é necessário calor ou água quente
  • Facilmente montado com ferramentas manuais comuns
  • Fácil de limpar e manter (feito com pessoas de manutenção em mente)
  • Reutilizável e fácil de mover e mudar. Ideal quando são necessárias modificações de sistemas em projetos de remodelação. Os sistemas de junta mecânica são adaptáveis para uso com outros materiais, incluindo PVDF.
  • Acoplamento externo em aço inoxidável
  • Sem metal na junta
  • Adequado para aplicações subterrâneas
  • Fácil fabricação de subconjuntos complexos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapp-nh-fda-tp
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de produtosPlenum Plus® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings