Publicar produtos
Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K
Orion

Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K

Traduzido por Google,

A Porta de Segurança Tipo K - Tampa Articulada de 150 PSF é construída em alumínio, com design de folha simples ou dupla e sistema de elevação assistida para operação com uma só mão. A tampa é feita de chapa de aço diamantada de 1/4 de polegada. O mecanismo de elevação utiliza dobradiças com ação de came que pivotam em barras de torção, proporcionando operação controlada e impedindo o movimento descendente durante o fechamento. Os acessórios são zincados e selados com cromato. O acabamento é feito com revestimento de alumínio bruto e uma camada betuminosa aplicada na parte externa da estrutura. Disponível em quatro dimensões de abertura da estrutura.

Especificação
  • Features

    • Aluminum construction with single or double-leaf design
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Hardware is zinc plated and chromate sealed
    • Available in four frame opening dimensions
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTrap-Doors-150-PSF-Hinged-Cover-Type-K
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings