Publicar produtos
Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518
Orion

Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518

Traduzido por Google,

Este conjunto de escoamento de 10 polegadas com tampa fechada e instalação vertical é fabricado em polipropileno (PP) Whiteline. Possui uma conexão universal de 1,5 polegadas, uma tampa de 1,5 polegadas fácil de remover e é o acessório perfeito para toda a linha de pias de laboratório resistentes à corrosão da Orion.

Especificação
  • Features

    • 10 IN
    • Closed top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawaste-assembly-standing-closed-top-10x1-5-in-737518
  • Familia de producto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Grupo de produtosLaboratory Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Número OmniClass23-31 13 19
  • Título OmniclassSpecialty Sinks