Publicar produtos
Waste Assembly, Standing, Open Top,  6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737517
Orion

Waste Assembly, Standing, Open Top, 6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737517

Traduzido por Google,

Este conjunto de escoamento de 15 cm (6 polegadas), com tampa aberta e instalação de coluna, é fabricado em polipropileno (PP) Whiteline. Possui uma conexão universal de 3,8 cm (1,5 polegadas) e é o acessório perfeito para a linha completa de pias de laboratório resistentes à corrosão da Orion.

Especificação
  • Features

    • 6 IN
    • Open top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawaste-assembly-standing-open-top-6x1-5-in-737517
  • Familia de producto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Grupo de produtosLaboratory Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Número OmniClass23-31 13 19
  • Título OmniclassSpecialty Sinks