Publicar produtos
Wilderness Corner Fireplace (LS/RS) 44
Ortal

Wilderness Corner Fireplace (LS/RS) 44

Traduzido por Google,

A Ortal apresentou a The Wilderness Collection, com uma lareira a gás ultra-realista que é diferente de tudo na indústria. Com a exclusiva Tecnologia Firelog com patente pendente, a Ortal permite desfrutar da experiência de um fogo a lenha com uma chama mais alta e realista, mas com todas as inovações e opções encontradas em suas outras lareiras a gás de luxo. Patente pendente 62/797.279

Vantagens e Benefícios

  • TECNOLOGIA PASSIVE COOL WALL - Pendure sua TV ou arte logo acima da lareira
  • SOLUÇÕES DE BARREIRA DE CALOR - Vidro duplo ou tela para uma aparência segura e limpa
  • POWER VENT SYSTEM - Liberdade para projetar sem limitações
  • ILUMINAÇÃO - Iluminação interna para efeito dramático
  • VENTILAÇÃO DIRETA - Uma chaminé coaxial e uma frente de vidro selada
  • EFICIÊNCIA - Design exclusivo do queimador para garantir o uso limpo do gás
  • SISTEMA DE CONTROLE DE CALOR - Transfira o calor para outra sala ou ao ar livre
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafireplaces_wilderness-corner-ls-rs-44
  • Familia de productoFireplaces
  • Grupo de produtosWilderness Corner
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Código ETIMEC000389
  • Nome ETIMAdditional heating
  • Nome UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
  • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniclassFireplaces
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment