Publicar produtos
Clarity® High Density and Standard Density Copper Patch Panels, Flat, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity® High Density and Standard Density Copper Patch Panels, Flat, Category 5e, 6, 6a

Traduzido por Google,


Os painéis de conexão planos Ortronics Clarity são componentes compatíveis com os requisitos de desempenho apropriados da categoria EIA/TIA. O design de densidade padrão oferece espaço adicional para cabeamento e ocupa três, quatro ou seis unidades de rack. O design de alta densidade ocupa apenas uma ou duas unidades de rack para maximizar o espaço do rack. Todos os painéis têm 19” de largura com portas agrupadas em módulos de 6 ou 8 portas. Esses produtos fazem parte da solução de canal e link Clarity que oferece um espaço significativo de desempenho instalado.

Características e benefícios:
  • ETL verificado para a especificação apropriada do componente da categoria TIA: Garante o desempenho do componente
  • Centro ajustado para patch cords Clarity: União acasalada mais transparente
  • Terminação 110 com fio universal: Suporta instalações T568A e T568B
  • Nova carcaça IDC: Lida com condutores maiores
  • Gerenciamento de cabos traseiro fornecido: Suporta boas práticas de cabeamento
  • Design de alta densidade: maximiza a utilização do rack
  • Faixa de diâmetro do cabo: 22-26 AWG
  • Campos de rótulo e compatibilidade de ícones
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1000
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosCopper Patch Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede