Publicar produtos
Clarity® Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Flat, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity® Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Flat, Category 5e, 6, 6a

Traduzido por Google,


Os painéis de conectores individuais planos de carregamento traseiro Clarity da Ortronics utilizam conectores de painel Clarity 6A, 6 e 5e de tamanho reduzido que podem ser terminados e encaixados na parte de trás do painel de conexão. Uma variedade de configurações de painel permite uma ampla escolha de conexões cruzadas horizontais configuráveis em campo e fáceis de instalar. Os painéis são fornecidos sem tomadas. Os macacos podem ser encomendados individualmente ou em caixas completas de 24 unidades.

Características e benefícios:
  • Encaixa a carga traseira nos painéis: Todas as terminações feitas na parte traseira do painel
  • Novo design de travamento de jack positivo: Montagem segura de jacks no painel
  • Solução de alta densidade: Maximiza o espaço do rack. 1RU para 24 portas. 2 RU para 48 e 72 portas
  • As tomadas do painel suportam ícones de encaixe: designação fácil de portas
  • Etiquetas de fiação universal nos conectores do painel: Suporta esquemas de fiação T568B e T568A
  • Inclui gerenciamento de cabos traseiro: Mantém boas práticas de identificação e gerenciamento
  • Painel Preto com Silkscreen Azul: Fácil identificação de portas. 1-24, 1-48 ou 1-72
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1004
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de produtosCopper Patch Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede