Publicar produtos
Clarity® Angled Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity® Angled Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Category 5e, 6, 6a

Traduzido por Google,


Os painéis de conectores individuais de carregamento traseiro angular Clarity da Ortronics utilizam conectores de painel Clarity 6A, 6 e 5e de tamanho reduzido que podem ser terminados e encaixados na parte de trás do painel de conexão. O design inovador do painel angulado embutido ajuda a direcionar os cabos com maior facilidade para o rack vertical ou o gerenciamento de cabos do gabinete. Uma variedade de configurações de painel permite uma ampla escolha de conexões cruzadas horizontais configuráveis em campo e fáceis de instalar. Os painéis são fornecidos sem tomadas. Os macacos podem ser encomendados individualmente ou em caixas completas de 24 unidades.

Características e benefícios:
  • Encaixa a carga traseira nos painéis: Todas as terminações feitas na parte traseira do painel
  • Novo design de travamento de jack positivo: Montagem segura de jacks no painel
  • Solução de alta densidade: Maximiza o espaço do rack. 1RU para 24 portas. 2 RU para 48 e 72 portas
  • As tomadas do painel suportam ícones de encaixe: designação fácil de portas
  • Etiquetas de fiação universal nos conectores do painel: Suporta esquemas de fiação T568B e T568A
  • Inclui gerenciamento de cabos traseiro: Mantém boas práticas de identificação e gerenciamento
  • Painel Preto com Silkscreen Azul: Fácil identificação de portas. 1-24, 1-48 ou 1-72
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1005
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosCopper Patch Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede