Publicar produtos
AirGuard Brush Cable Grommets
Ortronics

AirGuard Brush Cable Grommets

Traduzido por Google,


Air Guard Brush Cable Grommet, conjunto de duas peças para montagem em superfície projetado para retrofit em torno de cabos existentes sem a necessidade de desconectar os cabos. Cobre qualquer forma ou tamanho até 10" x 10".
Especificação
  • Brush cable grommets help to prevent air loss in plenum cooled floors when access holes are required for cable routing through the floor. •Provides an exceptional seal around cables for an effective and economical solution towards eliminating bypass air through cable cutouts. •Provides an energy savings benefit by reducing cool air loss while improving the static pressure to cool data center equipment. •Helps prevent network equipment from overheating. •Seals cable openings with an overlapping brush and/or EPDM gaskets to help prevent under-floor contamination. •Floor tiles can be removed without disconnecting equipment. •Flame retardant ABS polycarbonate material provides a finished look.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1039
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de produtosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede