Publicar produtos
M6 Adjustable Dual Equipment Rack, 4-Post, EIA
Ortronics

M6 Adjustable Dual Equipment Rack, 4-Post, EIA

Traduzido por Google,


O rack de equipamento duplo ajustável Ortronics M6 fornece uma solução inovadora e acessível para equipamentos de rede de alojamento. Ao contrário de um gabinete, seu design aberto permite a expansão, por isso está pronto para se adaptar às necessidades futuras. O design também expande as oportunidades de instalação, permitindo conexões cruzadas, facilitando o gerenciamento de cabos e eliminando o acúmulo de calor. Disponível com profundidades ajustáveis de 21 a 32”, este rack fornece uma base sólida para montagem de hubs, roteadores e outros equipamentos pesados.

Características do produto:
  • Auto-quadrados para montar de forma rápida e fácil
  • A profundidade ajusta-se em incrementos de 1/2 polegada
  • A ventilação aberta reduz a necessidade de ventiladores
  • Padrão de montagem de furo quadrado de 5/8", 5/8", 1/2"
  • Marcadores entalhados ao lado do padrão de furos facilitam a contagem de espaços de rack
  • A base é montada no rack com os ângulos voltados para dentro ou para fora: monte para dentro para usar o mínimo de espaço no chão
  • Os montantes universais em forma de L permitem a montagem de trilhos de servidor deslizantes
  • A construção em aço permite uma classificação de carga de 1000 lb
  • Equipado com orifícios de junção de 1/2" para garantir alinhamentos de vários racks
  • Hardware de montagem não incluído
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1042
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede