Publicar produtos
Standard Equipment Racks, 2-Post, EIA
Ortronics

Standard Equipment Racks, 2-Post, EIA

Traduzido por Google,


Os racks de equipamentos de 2 postes padrão Ortronics são feitos de alumínio de grau estrutural para fornecer resistência e estabilidade. Os racks são enviados desmontados para entrega e armazenamento eficientes.

Características do produto:
  • As opções de profundidade do canal são 3” e 6”
  • As opções de profundidade do rack são 19" e 23"
  • 38, 45, 51 unidades de rack
  • Fabricação guiada por computador
  • Padrão de furos EIA padrão na frente e atrás
  • Atende ao padrão EIA-310.
  • Base autoportante e auto-quadrada
  • Monta-se de forma rápida e fácil
  • Os ângulos superiores e a base reforçada patenteada são padrão
  • Inclui 12-24 parafusos de montagem em painel preto com recesso cruzado
  • Construído em alumínio de grau estrutural 6061-T6
  • Monta equipamento de 19" e inclui parafusos de montagem de painéis pretos com recesso cruzado
  • Padrão de furo de montagem universal de 5/8", 5/8", 1/2"
  • Equipado com orifícios de junção padrão de 1/2" para garantir alinhamentos de vários racks
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1046
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de produtosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede