Publicar produtos
Telecom Ground Bars and Kits
Ortronics

Telecom Ground Bars and Kits

4.5 de 5 estrelas4.5(17 avaliações)
Traduzido por Google,


Kit de barra de aterramento de telecomunicações, 12 W x 2 "H com conjuntos de orifícios de 6 5/16" e conjuntos de orifícios de 3 7/16".
Especificação
  • • Manufactured of 1/4" thick electrolytic tough pitch 110 alloy copper bar • Includes 1-1/2" insulators and 1" off-set stainless steel mounting brackets • Includes one 1/2 oz. tube of antioxidant joint compound • Meets BICSI an EIA/TIA 607 standards • Kit includes 1 - copper ground bar with brackts and insulators, 6 - #6 compression lugs, 3 - #2 compression lugs, 1 - 2/0 compression lug, 1 - 4/0 compression lug, 12 - 1/4"-20 x 3/4" SS hex head cap screw, 12 - 1/4"-20 SS lock washers, 12 - 1/4"-20 SS hex nut, 6 - 3/8"-16 x 1" SS hex head cap screw, 6 - 3/8"-16 SS lock washer, & 6 - 3/8"-16 SS hex nuts
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1064
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de produtosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede

Disponibilidade da região

América do Norte
United States