Publicar produtos
Mighty Mo 20 Channel Racks
Ortronics

Mighty Mo 20 Channel Racks

Traduzido por Google,


Os racks Mighty Mo de 20 canais são projetados para fornecer maior flexibilidade e eficiência ideal para redes de qualquer tamanho. A calha superior com cascata integrada fornece controle de raio de curvatura e roteamento eficiente de cabos de conexão. Os trilhos laterais Honeycomb em todos os racks de canal de profundidade fornecem o máximo em gerenciamento de cabos de distribuição. Em racks de canal de 16-1/4" e mais profundos, trilhos laterais em favo de mel e defletores de fluxo de ar se combinam para criar um sistema patenteado que gerencia o ar de admissão e exaustão do equipamento com ventilação lateral.
Nota: Capacidade estática 2.000 lbs. Montagem necessária. Substitua o código de cauda "X" por "B" para preto ou "W" para branco.
Recursos e benefícios
  • Construção de canal patenteada: Protege o desempenho do seu cabeamento horizontal melhor do que qualquer outro tipo de solução de rack. O padrão hexagonal em todos os tamanhos de rack simplifica o roteamento de cabos.
  • Trilhos laterais em favo de mel projetados para maximizar o fluxo de ar do equipamento de rede: Combinado com defletores, gerencia o ar de admissão e exaustão criando distribuição de corredor frio/corredor quente a partir de equipamentos com ventilação lateral.
  • Canais abertos superior e inferior: Permite acesso ao piso e ao teto para cabos de distribuição horizontal.
  • Padrão de furos EIA na frente e atrás do canal: Suporta prateleiras de equipamentos e eletrônicos pesados, enquanto réguas de energia e outros acessórios podem ser montados no trilho traseiro sem usar espaço adicional no rack.
  • Solução de rack de alta densidade: 7 pés tem 45 unidades de rack frontal e traseira.
  • Escolha da gestão vertical: Uma solução para cada aplicação; gaiola de gerenciamento de cabos vertical com dedos de unidade de rack individuais e porta de trava articulada, gaiola vertical com dedos de unidade de rack individuais e tampas de encaixe, gaiola vertical com travas articuladas e anéis de gerenciamento de cabos individuais.
  • Calha superior integrada com cascatas: Dá controle de raio de curvatura e roteamento de cabos.
  • Pode ser montado como um rack de 19" ou 23": Não é necessário hardware adicional; não há necessidade de estocar dois tamanhos de racks.
  • Porcas de velocidade incluídas: Aumenta a velocidade e facilidade de montagem, enquanto adiciona força extra ao seu rack - Speednut elimina a necessidade de uma segunda chave.
  • O rack inclui kit de hardware, dois pacotes de tiras estilo D de gancho e laço e 50 parafusos de montagem de equipamento #12-24: Não precisa comprar itens separados; poupar dinheiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1086
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosMighty Mo 20 Channel Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede