Publicar produtos
Mighty Mo 20  4-Post Racks
Ortronics

Mighty Mo 20 4-Post Racks

Traduzido por Google,


Os racks de 4 postes Mighty Mo 20 oferecem maior flexibilidade e eficiência ideal em qualquer data center. Os racks fixos fornecem uma plataforma de montagem econômica para switches e servidores, enquanto o rack ajustável permite que todos os 4 trilhos de montagem sejam ajustados mesmo após o rack ter sido fixado no chão. As cascatas frontais e traseiras permitem a aplicação de patches de equipamentos e de servidores. Todos os estilos de gerenciadores verticais Mighty Mo 20 podem ser montados na parte frontal ou traseira e os defletores de fluxo de ar podem ser montados para gerenciar o fluxo de ar do equipamento de respiração lateral.
Nota: Capacidade estática 2.000 lbs. Montagem necessária. Substitua o código de cauda "X" por "B" para preto ou "W" para branco.
Recursos e benefícios
  • O perfil frontal corresponde aos racks de 20 canais do Mighty Mo e a parte traseira possui uma cascata adicional para roteamento de cabos de servidor: fornece uma aparência unificada e simplificada em toda a linha de racks e permite que ambos os estilos compartilhem o gerenciamento vertical.
  • Os trilhos de montagem se ajustam de 12,5" a 36" ou 42" dependendo do tamanho do rack, independente dos membros estruturais: Permite que os trilhos sejam ajustados após a instalação do rack.
  • A escolha do gerenciamento vertical pode ser montada na frente ou atrás: Uma solução para cada aplicação; gaiola de gerenciamento de cabos vertical com dedos de unidade de rack individuais e porta de trava articulada, gaiola vertical com dedos de unidade de rack individuais e tampas de encaixe, gaiola vertical com travas articuladas e anéis de gerenciamento de cabos individuais.
  • Calha superior integrada com cascatas: a frente e a traseira oferecem controle de raio de curvatura e roteamento de cabos.
  • O rack inclui dois pacotes de tiras estilo D de gancho e laço e 50 porcas e parafusos de gaiola #12-24: Não precisa comprar itens separados; poupar dinheiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1087
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosMighty Mo 20 4-Post Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede