Publicar produtos
Mighty Mo 20 Vertical Manager
Ortronics

Mighty Mo 20 Vertical Manager

Traduzido por Google,


A estrutura de arame e o design do dedo da unidade do rack promovem o roteamento eficiente de cabos de manobra entre os racks. As portas de travamento com dobradiças duplas permitem fácil acesso durante movimentos, acréscimos e alterações. Fornecido com quatro carretéis de gerenciamento de cabos para fornecer armazenamento de folga para jumpers de fibra e doze clipes limitadores de curvatura para proteger a fibra que entra no gerenciador vertical.
Nota: Substitua o código de cauda "X" por "B" para preto ou "W" para branco.
Recursos e benefícios
  • Gaiola vertical com dedos de unidade de rack individuais: Fornece um método organizado para roteamento e armazenamento de patch ou cabo de conexão cruzada entre racks.
  • Capacidade de enchimento recomendada de até 910 patch cords Categoria 6 com 40% de preenchimento: Consulte a folha de dados de capacidade do patch cord para o gráfico completo.
  • Porta frontal de alumínio extrudado articulada com trava: Alça de comprimento total permite fácil acesso durante movimentos, adições e alterações e fecha com força.
  • Montado no flange frontal entre os racks do Mighty Mo 20 quando dois ou mais são instalados em uma fileira: Cria um canal entre os racks para o roteamento da frente para trás de cabos de equipamentos e patch cords.
  • Fornecido com quatro carretéis de armazenamento de folga e 12 clipes de limitação de curvatura: Controle de limitação de curvatura ajustável para cabos de cobre e fibra.
  • Todo o hardware de montagem necessário incluído: clipes de gancho mantêm a gaiola no lugar para instalação fácil e rápida por uma pessoa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1089
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosMighty Mo 20 Vertical Manager
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede