Publicar produtos
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
    Oscartek

    Diamond Display Case

    4.0 de 5 estrelas4.0(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    ATENÇÃO: ENTRE EM CONTATO COM A FÁBRICA. ESTAMOS NO PROCESSO DE ATUALIZAR NOVA VERSÃO NESTE MODELO PARA NOSSAS ESPECIFICAÇÕES.

    Exiba com graça e elegância.

    Um verdadeiro vencedor para um olho treinado.

    Esta vitrine vem em 3 alturas e vidro frontal inclinável para facilitar a limpeza.

    Esta caixa está disponível nas configurações Pastry, Deli e Gelato Ice Cream, tanto em aplicações lineares quanto curvas. Assim como toda a linha Oscartek™, ela pode ser personalizada para se adequar a qualquer decoração. A iluminação LED é opcional.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoscartek-diamond
    • Familia de productoDisplay Coolers
    • Grupo de produtosDiamond
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFood display units
    • Código CSI MasterFormat 201411 21 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
    • Número OmniClass23-21 21 23
    • Título OmniclassCommercial Food Display Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (15)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (10)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (21)
    3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)