Publicar produtos
Heat Recovery Ventilator HERU 100 S EC-y2
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 100 S EC-y2

Traduzido por Google,

O HERU 100 S EC-y2 é uma unidade FTX de alta eficiência energética da empresa sueca Östberg , desenvolvida para ventilação de insuflação e exaustão com recuperação de calor. A unidade combina controle moderno, baixo nível de ruído e alta eficiência térmica – perfeita para residências, escritórios e ambientes internos onde o conforto térmico é fundamental.

Controle suave e funcionalidade inteligente

A série HERU é facilmente controlada através do aplicativo HERU IQ via Bluetooth ou por meio de serviço em nuvem (requer conexão com a internet). Um display touchscreen sem fio opcional facilita ainda mais a operação. A unidade também possui comunicação Modbus integrada de série, controle integrado para aquecimento e resfriamento e suporte para conexão de sensores de presença. Você pode criar seus próprios cronogramas de operação e controlar a unidade exatamente de acordo com as necessidades do ambiente.

Recuperação de energia eficiente

O trocador de calor rotativo regenerativo em alumínio proporciona uma recuperação de calor de até 84,4% . O trocador de calor é do tipo não higroscópico e pode ser facilmente desmontado para limpeza. O fluxo de ar é criado por dois ventiladores radiais silenciosos com motores EC e pás curvadas para trás, que proporcionam alta confiabilidade operacional e baixo consumo de energia (SFP).

Design bem pensado e serviço fácil.

O HERU 100 S EC-y2 é construído em chapa de aço galvanizado com isolamento de 50 mm e uma construção exclusiva que minimiza as pontes térmicas. A unidade é fornecida com filtros de mangas de alta qualidade ISO ePM1 65% para o ar de insuflação e exaustão, que são fáceis de substituir. Os ventiladores possuem conectores rápidos e podem ser facilmente removidos para limpeza. O modelo é fornecido na versão para o lado direito como padrão, mas pode ser facilmente convertido para a versão para o lado esquerdo.

Instalação e utilização

O HERU 100 S EC-y2 com ligações laterais destina-se à instalação em espaços quentes ou frios e é adequado tanto para novas construções como para renovações. A unidade é fornecida com uma ficha para uma instalação rápida e possui um aquecedor elétrico posterior integrado de 1200 W.

Usos típicos:

  • Casas e vilas
  • Escritórios e escolas
  • Pequenos estabelecimentos comerciais
Especificação
  • Technical information

    ModelHERU 100 S EC-y2
    Article number8010830
    Voltage230V (1~ 50Hz)
    Effect1420 W (fans 200 W, electric heater 1200 W)
    Current7 A
    Sound level40 dB(A) at 3 m
    Weight59 kg
    Channel connectionØ160 mm
    Max airflow390 m³/h (121 l/s)
    Max pressure765 Pa
    Efficiency84.4%
    Protection classIP41
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheru-100-s-ec-y1
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de produtosTop duct connections
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Classificação IFCRecuperador de calor ar a ar
  • Código ETIMEC011286
  • Nome ETIMHeat recovery unit