Publicar produtos
 Heat recovery FTX HERU 100 T EC-y2 RE
Östberg

Heat recovery FTX HERU 100 T EC-y2 RE

Traduzido por Google,
  • NOVO! Controlado pelo aplicativo HERU IQ via Bluetooth ou serviço em nuvem (o uso do serviço em nuvem requer conexão com a internet da HERU).
  • Modelo de parede com conexão superior.
  • Projetado para ventilação de suprimento e exaustão com recuperação de energia, o chamado FTX.
  • Adequado para instalação em apartamentos, casas unifamiliares, escritórios e outros locais onde existem altas exigências em relação ao ambiente interno.
  • Alta eficiência térmica, baixo consumo de energia (SFP), baixo nível de ruído, alta confiabilidade operacional e proporciona ar interior limpo.
  • Uma construção singular onde todas as pontes térmicas foram minimizadas.
  • Comunicação Modbus integrada de série. Não são necessários acessórios.
  • Instalação fácil usando o assistente.
  • Capacidade de criar cronogramas operacionais.
  • Controle integrado para pré-aquecedor.
  • Suporte para conexão de sensores de presença.
  • O fluxo de ar é gerado por dois ventiladores radiais silenciosos com motores EC, cujas pás são curvadas para trás.
  • As ventoinhas são conectadas por meio de conectores rápidos e são muito fáceis de remover para limpeza.
  • Trocador de calor rotativo regenerativo, do tipo não higroscópico, fabricado em alumínio e posicionado centralmente na unidade. O trocador de calor pode ser facilmente desmontado para limpeza.
  • Fornecido com um filtro de cartucho combustível tipo ISO ePM1 50% de série, tanto para o ar de exaustão quanto para o de insuflação. Os filtros são muito fáceis de substituir.
  • Controle integrado para aquecimento/resfriamento. A unidade pode ser usada para melhorar o conforto do ambiente através da recuperação de calor ou resfriamento noturno.
  • A unidade está equipada com um pós-aquecedor elétrico integrado.
  • O interior da unidade é feito de chapa de aço galvanizado, enquanto o revestimento externo é feito de chapa de aço revestida com Galfan. A chapa do revestimento externo possui classificação de corrosão C3.
  • Isolamento de 50 mm nas laterais, na parte superior, na parte inferior e nas portas da unidade. Isolamento de 30 mm na parte traseira da unidade.
  • Coloque em um local aquecido, como uma lavanderia, depósito ou área de serviço.
  • Disponível na versão direita ou esquerda.
  • Os modelos HERU 100T e HERU 160T possuem uma conexão para exaustor. O ar proveniente do exaustor não passa pelo rotor, o que garante que a fumaça da cozinha não retorne ao ambiente.
  • Os modelos HERU 100T e HERU 160T são equipados com um plugue. Silenciadores integrados nos lados de admissão e escape do ar.
  • Garantia de três anos para operação contínua.
Especificação
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 100 T EC-
    (c) SEC average climate-41kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-15.9kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-84.9kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency84.8%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)378m3/h
    (i) Power at max. flow rate198W
    (j) Sound power level45dB LwA
    (k) Reference flow rate0.073m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.37W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1,99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC194kWh
    (w) AHS average4586kWh
    AHS warmer2074kWh
    AHS colder8971kWh
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheru-100-t-ec-y1-re
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de produtosTop duct connections
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Classificação IFCRecuperador de calor ar a ar
  • Código ETIMEC011286
  • Nome ETIMHeat recovery unit