Publicar produtos
Heat recovery FTX HERU 160 S EC-y2
Östberg

Heat recovery FTX HERU 160 S EC-y2

Traduzido por Google,
  • NOVO! Controlado pelo aplicativo HERU IQ via Bluetooth ou serviço em nuvem (o uso do serviço em nuvem requer conexão com a internet no HERU).
  • Tela sensível ao toque sem fio como acessório.
  • Modelo com conexões laterais.
  • Projetado para ventilação de ar de insuflação e extração com recuperação de energia.
  • Adequado para instalação em apartamentos, casas pequenas, escritórios e outros locais onde existam requisitos rigorosos quanto ao ambiente interno.
  • Alta eficiência térmica, baixo consumo de energia (SFP), baixo nível de ruído, alta confiabilidade operacional e proporciona ar interior limpo.
  • O design exclusivo minimiza todas as pontes térmicas.
  • Comunicação Modbus integrada. Não necessita de acessórios.
  • Assistente de instalação fácil.
  • Operação programada.
  • Controle integrado para pré-aquecedor.
  • Suporta o uso de sensores de presença.
  • O fluxo de ar é gerado por dois ventiladores radiais silenciosos com motores EC e impulsores com pás curvadas para trás.
  • As ventoinhas são conectadas por meio de conectores rápidos e são muito fáceis de remover para limpeza.
  • Um trocador de calor rotativo de alumínio, regenerativo e não higroscópico, localizado no centro da unidade. O trocador de calor pode ser facilmente removido para limpeza.
  • Fornecido com filtro de mangas ISO ePM1 65% de série, tanto para o ar de exaustão quanto para o de insuflação. Os filtros são muito fáceis de trocar.
  • Controles integrados para aquecimento/resfriamento. Aumenta o conforto térmico por meio da recuperação de calor ou resfriamento noturno.
  • Aquecedor elétrico integrado.
  • A unidade é feita de chapa de aço galvanizado.
  • Isolamento de 50 mm.
  • Para uso em áreas quentes ou frias.
  • Vem com design para mão direita como padrão, mas pode ser facilmente reconstruído para mão esquerda.
  • Pode ser instalado com a tampa para cima ou para o lado.
  • Os modelos HERU 100S e HERU 160S vêm equipados com tomada de parede. Os modelos HERU 200S e HERU 300S incluem cabo para instalação fixa.
Especificação
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 160 S EC-
    (c) SEC average climate-41.5kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-16.4kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-85.2kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency84%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)650m3/h
    (i) Power at max. flow rate297W
    (j) Sound power level43dB LwA
    (k) Reference flow rate0.126m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.32W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1,99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC169kWh
    (w) AHS average4569kWh
    AHS warmer2066kWh
    AHS colder8938kWh
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheru-160-s-ec-y1
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de produtosTop duct connections
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Classificação IFCRecuperador de calor ar a ar
  • Código ETIMEC011286
  • Nome ETIMHeat recovery unit