Publicar produtos
Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 ARC
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 ARC

Traduzido por Google,
  • Unidade de recuperação de energia com perfil baixo e conexões laterais.
  • Projetado para ventilação de ar de insuflação e exaustão com recuperação de energia.
  • Adequado para instalação em residências, escritórios e outros locais com requisitos rigorosos quanto ao ambiente interno.
  • Alta eficiência térmica de 82%, baixo consumo de energia (SFP), baixo nível de ruído, alta confiabilidade operacional e proporciona ar interior limpo.
  • O design exclusivo minimiza todas as pontes térmicas.
  • Para facilitar o manuseio, a unidade é controlada remotamente através de um controle remoto sem fio para operação e monitoramento.
  • Vem preparado para comunicação Modbus via RS485 (acessório necessário).
  • O fluxo de ar é gerado por dois ventiladores radiais silenciosos com motores EC e impulsores com pás curvadas para a frente.
  • As ventoinhas são conectadas por meio de conectores rápidos e são muito fáceis de remover para limpeza.
  • Um trocador de calor rotativo de alumínio, regenerativo e não higroscópico, localizado no centro da unidade. O trocador de calor também pode ser removido para limpeza.
  • Vem com filtro de painel ISO ePM1 50% de série, tanto para o ar de exaustão quanto para o ar de insuflação. O filtro é muito fácil de trocar.
  • Controles integrados para aquecimento/resfriamento.
  • A unidade é construída com chapa de aço galvanizado de dupla camada com isolamento entre elas.
  • Para uso em áreas quentes. Ideal para instalação em espaços pequenos, como no teto.
  • Disponível para destros ou canhotos.
  • Equipado com uma conexão para exaustor. Essa conexão passa pelo rotor para evitar que odores de cozinha se espalhem pelo ambiente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheru-90-lp-ec-y1-arc
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de produtosTop duct connections
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Classificação IFCRecuperador de calor ar a ar
  • Código ETIMEC011286
  • Nome ETIMHeat recovery unit