Publicar produtos
Serenity IRP Pergola Haven
Serenity IRP Pergola Haven
Serenity IRP Pergola Haven

    Serenity IRP Pergola Haven

    Traduzido por Google,

    Quando você deseja a liberdade de relaxar e receber amigos ao ar livre com total sombra, as pérgolas Serenity da Outdoor Elements® são a estrutura de cobertura ideal. Projetadas e construídas com qualidade excepcional para espaços externos, as pérgolas Serenity possuem painéis de cobertura isolados de 7,6 cm (3") que proporcionam conforto durante todo o ano e desempenho excepcional.

    Transforme seu espaço exterior em um oásis convidativo com uma pérgola Serenity, projetada sob medida para atender às suas especificações exclusivas.

    Especificação
    • Benefits of Our Serenity Pergolas by Outdoor Elements

      • Full Shade Coverage: Solid covering offers complete shade, allowing you to enjoy your outdoor space comfortably.
      • No Motor: Simple and maintenance-free design with no motor or automated adjustments needed.
      • Versatile Installation: Particularly popular when installed in conjunction with other pergolas that have adjustable louvers, giving your outdoor space the ultimate adaptability.
      • Insulated Roof Panels: Our featured Insulated Roof Panels are manufactured by AV Composites in France. These state-of-the-art panels outperform other manufacturers by using closed-cell technology to maximize water resistance, a built-in gutter, and an exterior skin almost 50% thicker than standard, leading to long-term durability.

      Customize Your Serenity Pergola with State-of-the-Art Features

      • Optional Innovative lighting: Integrated LED, LED Colors RGB, LED post lights, Recessed LED Lights - See Our Lighting Options
      • Available in solid white and golden oak wood grain colors
      • Custom built for you in any shape or style
      • Motorized screens for additional shade and privacy
      • Designer fans
      • Personalize your Serenity Pergola to match the existing design and style of your home or business with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSerenity-Insulated-Roof-Panel-Pergolas-Haven
      • Familia de productoPergolas
      • Grupo de produtosInsulated Roof Panels
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-02-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalExtruded Aluminum
      • Material secundárioPoliuretano
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas
      • Classificação IFCFundamento
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
      • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
      • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
      • Número OmniClass23-19 29 13
      • Título OmniclassCovers and Shelters