Publicar produtos
Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape
Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape
Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape
Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape
Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape

    Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape

    Traduzido por Google,

    Quando você deseja a liberdade de relaxar e receber amigos ao ar livre com total sombra, as pérgolas Serenity da Outdoor Elements® são a estrutura de cobertura ideal. Projetadas e construídas com qualidade excepcional para espaços externos, as pérgolas Serenity possuem painéis de cobertura isolados de 7,6 cm (3") que proporcionam conforto durante todo o ano e desempenho excepcional.

    Transforme seu espaço exterior em um oásis convidativo com uma pérgola Serenity, projetada sob medida para atender às suas especificações exclusivas.

    Especificação
    • Benefits of Our Serenity Pergolas by Outdoor Elements

      • Full Shade Coverage: Solid covering offers complete shade, allowing you to enjoy your outdoor space comfortably.
      • No Motor: Simple and maintenance-free design with no motor or automated adjustments needed.
      • Versatile Installation: Particularly popular when installed in conjunction with other pergolas that have adjustable louvers, giving your outdoor space the ultimate adaptability.
      • Insulated Roof Panels: Our featured Insulated Roof Panels are manufactured by AV Composites in France. These state-of-the-art panels outperform other manufacturers by using closed-cell technology to maximize water resistance, a built-in gutter, and an exterior skin almost 50% thicker than standard, leading to long-term durability.

      Customize Your Serenity Pergola with State-of-the-Art Features

      • Optional Innovative lighting: Integrated LED, LED Colors RGB, LED post lights, Recessed LED Lights - See Our Lighting Options
      • Available in solid white and golden oak wood grain colors
      • Custom built for you in any shape or style
      • Motorized screens for additional shade and privacy
      • Designer fans
      • Personalize your Serenity Pergola to match the existing design and style of your home or business with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSerenity-Pergola-Insulated-Roof-Panel-Luxe-Escape
      • Familia de productoPergolas
      • Grupo de produtosInsulated Roof Panels
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-02-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalExtruded Aluminum
      • Material secundárioPoliuretano
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
      • Classificação IFCFundamento
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
      • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
      • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
      • Número OmniClass23-19 29 13
      • Título OmniclassCovers and Shelters