Publicar produtos
AG-36-ADA - ADA Gate

AG-36-ADA - ADA Gate

Traduzido por Google,

O AG-36-ADA é um portão ADA de alta segurança, de altura total e resistente, com passagem de 36". A função do AG-36-ADA é fornecer acesso controlado, bem como saída, e uma passagem em conformidade com a ADA ao entrar ou sair de instalações com tráfego de pedestres. Ele foi projetado para ser usado em conjunto com catracas Outlaw e possui dispositivos para fixação direta a elas. É fabricado com a American Pride aqui mesmo nos EUA.

Opções:

– Passagem de 36” ou 48” (personalizada mediante solicitação)

– aço com revestimento em pó ou galvanizado – revestimento em pó sobre galvanizado – e aço inoxidável

– Malha #9 para resistir à adulteração ou tubos soldados verticais para enchimento dentro do portão, vidro com braçadeiras de vidro é um enchimento opcional para portão ADA de aço inoxidável

Configurações:

-Saída de Puxar/Aro

-Puxar/Golpear/Saída do Aro

-Cabo/Maglock/Barra de Sentido

-Saída de aro elétrica

Especificação
  • Finish

    Galvanized, Powdercoat, Powdercoat Over Galvanize, Stainless Steel

    Configuration

    Pull/Rim Exit, Pull/Strike/Rim Exit, Handle/Maglock/Sensebar, Electric Rim Exit

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaag-36-ada-ada-gates
  • Familia de productoADA Gates
  • Grupo de produtosFull Height ADA Gates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 56
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Gates
  • Número OmniClass23-29 00 00
  • Título OmniclassFacility and Occupant Protection Products

Disponibilidade da região

América do Norte